Certificates/Declarations of Conformity (65220)
Title Sort descending | Format | Date | ID |
---|---|---|---|
证书产品范围:SD201,SD202,SD203,SD204,SHD201,SHD202,SHD203,SHD204;详见参数附件
CQC证书编号:CQC2013010302625141
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/06/18
原产国:China 1.47 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302645061 |
证书产品范围:SD201,SD202,SD203,SD204,SHD201,SHD202,SHD203,SHD204;详情见附件
CQC证书编号:CQC2013010302625142
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/06/18
原产国:China 2.74 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302645022 |
"证书产品范围:AS204、AS204-S、AL204、AL204-S、AE204、AE204-S、AJ204、AJ204-S、AN204、AN204-S、AL204-PG、AL204-260、AL204-C、AL204-G、AL204-81、AL204-82、AL204-84、AE204-PG、AE204-260、AE204-C、AE204-G、AE204-81、AE204-82、AE204-84、AN204-PG、AN204-260、AN204-C、AN204-G、AN204-81、AN204-82、AN204-84、AJ204-PG、AJ204-260、AJ204-C、AJ204-G、AJ204-81、AJ204-82、AJ204-84 25A 440V~
符合标准:GB/T1003-2016;GB/T2099.1-2008
有效期至:2022/11/23
原产国:China" 1.46 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010201224657 |
"证书产品范围: AS204、AS204-S、AL204、AL204-S、AE204、AE204-S、AJ204、AJ204-S、AN204、AN204-S、AL204-PG、AL204-260、AL204-C、AL204-G、AL204-81、AL204-82、AL204-84、AE204-PG、AE204-260、AE204-C、AE204-G、AE204-81、AE204-82、AE204-84、AN204-PG、AN204-260、AN204-C、AN204-G、AN204-81、AN204-82、AN204-84、AJ204-PG、AJ204-260、AJ204-C、AJ204-G、AJ204-81、AJ204-82、AJ204-84 25A 440V~
符合标准:GB/T1003-2016;GB/T2099.1-2008
有效期至:2028/10/25
原产国:China" 916.61 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010201224643 |
证书产品范围:AU29344-WW、AU29344-SS、AU29344-PGPG、AU29344-260260; AG29344-WW、AG29344-SS、AG29344-PGPG、AG29344-260260、 AG29344-8181;AMD29344、AMD29344-W 输入:220V~, 50/60Hz, 0.3A Max. 两个USB每个输出为:5.0Vdc,1.0A (仅适用于海拔5000米及以下)
符合标准:GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254-2021;IEC 61000-3-2:2009+Cor.1(Ed3.2) IDT;IEC 60950-1:2005 MOD
有效期至:2028/10/24
原产国:China 919.99 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2018010907057195 |
"证书产品范围:AU29344-WW、AU29344-SS、AU29344-PGPG、AU29344-260260;AG29344-WW、AG29344-SS、AG29344-PGPG、AG29344-260260、AG29344-8181;AMD29344.规格:供电电源为100-250V~,50/60Hz,0.3A Max.。两个USB每个输出为:5.0Vdc,1.0A(仅适用于海拔2000米及以下)
符合标准:GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008
有效期至:2022/11/23
原产国:China" 2.95 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2017010907024786 |
"证书产品范围:AF299、 AF299-PG、 AF299-CS、 AF299-885、 AF299-G、 AF299-CP、 AF299-AB (供电电源为 100-240V~, 50/60Hz, 700mA max。 USB输出为 : 5.0Vdc, 2.0A或9.0Vdc, 1.2A或12.0Vdc, 1.0A; 无线输出: 5.0Vdc, 1 .0A或9.0Vdc, 1.0A(仅适用于海拔5000米及以下)
符合标准:GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008
有效期至:2024/06/26
原产国:China" 2.67 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2019010907199847 |
"证书产品范围:AQ501、AQ501-EG、AQ501-CG、AQ501-T、AQ501P、AQ501P-EG、AQ501P-CG、AQ501P-T、AO501、AO501-EG、AO501-CG、AO501-T IP14
符合标准:GB/T 17466.1-2019
有效期至:2024/07/31
原产国:China" 2.63 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020010206345471 |
证书产品范围:WSC101 IP55
符合标准:GB/T 17466.1-2019
有效期至:2028/11/12
原产国:China 1.47 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010206600385 |
"证书产品范围:AS501、AS501-S、AS501-PG、AS501-260、AS501-C、AS501-G、AS501-81、AS501-82、AS501-84、AF501、AF501-PG、AF501-CS、AF501-885、AF501-G IP44;AS502、AS502-S、AS502-PG、AS502-260、AS502-C、AS502-G、AS502-81、AS502-82、AS502-84、AF502、AF502-PG、AF502-CS、AF502-885、AF502-G IP04
符合标准:GB/T 17466.1-2008
有效期至:2024/11/04
原产国:China" 595.71 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010206222601 |
证书产品范围:AS501、AS501-S、AS501-PG、AS501-260、AS501-C、AS501-G、AS501-81、AS501-82、AS501-84、AF501、AF501-PG、AF501-CS、AF501-885、AF501-G IP44;AS502、AS502-S、AS502-PG、AS502-260、AS502-C、AS502-G、AS502-81、AS502-82、AS502-84、AF502、AF502-PG、AF502-CS、AF502-885、AF502-G IP04
符合标准:GB17466.1-2008
有效期至:2028/10/25
原产国:China 913.71 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010206242070 |
971.59 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3918 |
934.54 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3833 |
883.91 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3834 |
873.02 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3835 |
894.17 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3832 |
886.53 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3830 |
1.05 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3829 |
986.33 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108466A3831 |
证书产品范围:AF539D-H
符合标准:GB/T 17466.1-2019;
GB/T 17466.23-2022
有效期至:2027/11/24
原产国:China 360.8 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010206527380 |
证书产品范围:AW211N、AW211N-MG、AW211N-ZG、AZ211N、AZ211N-MG、AZ211N-ZG、CA211N、CA211N-MG、CA211N-ZG、AW225N、AW225N-MG、AW225N-ZG、AZ225N、AZ225N-MG、AZ225N-ZG、CA225N、CA225N-MG、CA225N-ZG 10A 250V~; AW207N、AW207N-MG、AW207N-ZG、AZ207N、AZ207N-MG、AZ207N-ZG、CA207N、CA207N-MG、CA207N-ZG 10A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2021;GB/T 16915.1-2014;GB/T 2099.1-2021
有效期至:2027/06/17
原产国:China 377.88 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010201521548 |
证书产品范围:AF525D 10A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2021;
GB/T 2099.1-2021
有效期至:2027/11/24
原产国:China 366.5 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010201527379 |
证书产品范围:AW212N、AW212N-ZG、AW212N-MG、AZ212N、AZ212N-ZG、AZ212N-MG、CA212N、CA212N-ZG、CA212N-MG 10A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2021
有效期至:2027/06/17
原产国:China 355.61 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010201521244 |
2.97 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108471A0447 |
2.9 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 9AKK108471A0448 |