Certificates/Declarations of Conformity (26383)
Title Sort descending | Format | Date | ID |
---|---|---|---|
"证书产品范围:型号见附件
符合标准:GB2099.1-2008;GB1002-2008
有效期至:2026/11/05
原产国:China" 979.51 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2014010201725970 |
"证书产品范围:AJ206、AJ206-S 16A 250V~
符合标准:GB/T1002-2008; GB/T2099.1-2008
有效期至:2024/07/15
原产国:China" 2.62 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2014010201736713 |
"证书产品范围:AMD20644 16A 250V~,AMD20344 10A 250V~
符合标准:GB2099.1-2008;GB1002-2008
有效期至:2026/01/14
原产国:China" 891.1 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2013010201637940 |
"证书产品范围:AH223、AH223-PG 10A 250V~,AH228、AH228-PG 16A 250V~
符合标准:GB/T2099.1-2008;GB/T2099.4-2008;GB/T1002-2008
有效期至:2022/06/15
原产国:China" 912.91 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2015010201777208 |
"证书产品范围:AF228、AF228-885、AF228-AB、AF228-CP、AF228-CS、AF228-G、 AF228-PG、AK228、AK223-PG、AK223-885、AK223-G、AR228、AR228-PG、AR228-885、AR228-G 16A 250V~, AF223、AF223-885、AF223-AB、AF223-CP、AF223-CS、AF223-G、AF223-PG、AK223、AK223-PG、AK223-885、AK223-G、AR223、AR223-PG、AR223-885、AR223-G 10A 250V~
符合标准:GB/T1002-2008;GB/T2099.1-2008;GB/T2099.4-2008
有效期至:2024/03/01
原产国:China" 1 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2017010201988985 |
"证书产品范围: AO228、AQ228、AQ228-EG、AQ228-CG、AO228-EG、AO228-CG、AQ228P、AQ228P-CG、AQ228P-EG 16A 250V~ ,AO223、AQ223、AQ223-EG、AQ223-CG、AO223-EG、AO223-CG、AQ223P、AQ223P-CG 、 AQ223P-EG 10A 250V~;AO206、AQ206、AQ206-EG、AQ206-CG、AO206-EG、AO206-CG、AQ206P 、 AQ206P-CG、AQ206P-EG 16A 250V~,AO203、AQ203、AQ203-EG、AQ203-CG、AO203-EG、AO203-CG、AQ203P、AQ203P-CG、AQ203P-EG 10A 250V~
符合标准:GB/T1002-2008;GB/T16915.1-2014;GB/T2099.1-2008
有效期至:2024/07/31
原产国:China" 2.81 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2019010201217230 |
"证书产品范围:AW228、AW228-MG、AW228-ZG、AZ228、AZ228-MG、AZ228-ZG、CA228、CA228-MG、CA228-ZG 16A 250V~,AW223、AW223-MG、AW223-ZG、AZ223、AZ223-MG、AZ223-ZG、CA223、CA223-MG、CA223-ZG 10A 250V~;AW206、AW206-MG、AW206-ZG、AZ206、AZ206-MG、AZ206-ZG、CA206、CA206-MG、CA206-ZG 16A 250V~,AW203、AW203-MG、AW203-ZG、AZ203、AZ203-MG、AZ203-ZG、CA203、CA203-MG、CA203-ZG 10A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2008;GB/T 16915.1-2014;GB/T 2099.1-2008
有效期至:2024/07/31
原产国:China" 790.54 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2021010201385312 |
"证书产品范围:AE297、AE297-S、AE297-PG、AE297-CS、AE297-G、AE297-260、AE297-81、AE297-82、AE297-84、AS297、AS297-S、AS297-PG、AS297-CS、AS297-G、AS297-260、AS297-81、AS297-82、AS297-84、AL297、AL297-S、AL297-PG、AL297-CS、AL297-G、AL297-260、AL297-81、AL297-82、AL297-84、AN297、AN297-S、AN297-PG、AN297-CS、AN297-G、AN297-260、AN297-81、AN297-82、AN297-84、AJ297、AJ297-S、AJ297-PG、AJ297-CS、AJ297-G、AJ297-260、AJ297-81、AJ297-82、AJ297-84 插座:10A 250V~;USB输入:100-250V~,50/60Hz,150mA;USB输出: 5.0Vdc,1.0A max.(仅适用于海拔2000米及以下)
符合标准:GB/T1002-2008;GB/T2099.1-2008;GB4943.1-2011;GB9254-2008;GB17625.1-2012
有效期至:2022/04/01
原产国:China" 1.13 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2017010201952569 |
"证书产品范围:型号见附件
符合标准:GB1002-2008;GB2099.1-2008;GB16915.1-2014
有效期至:2026/11/05
原产国:China" 916.21 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010201224659 |
证书产品范围:AF265、AF265-PG、AF265-885、AF265-G、AF265P、AF265P-PG、AF265P-885、AF265P-G 16A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2021
有效期至:2028/10/25
原产国:China 1.49 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010201550541 |
"证书产品范围: AU20344-WW、AG20344-WW、AP20344-WW、AU20344-PGPG、AG20344-PGPG 10A 250V~,AU20644-WW、AG20644-WW、AP20644-WW、AU20644-PGPG、AG20644-PGPG 16A 250V~;AU20344-W 10A 250V~,AU20644-W 16A 250V~
符合标准:GB/T2099.1-2008;GB/T1002-2008
有效期至:2026/01/14
原产国:China" 487.19 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2013010201608694 |
"证书产品范围: AU22353-WW、AG22353-WW、AP22353-WW、AU22353-PGPG、AG22353-PGPG 10A 250V~,AU22853-WW、AG22853-WW、AP22853-WW、AU22853-PGPG、AG22853-PGPG 16A 250V~;AU23353-WW、AG23353-WW、AP23353-WW、AU23353-PGPG、AG23353-PGPG 10A 250V~,AU23653-WW、AG23653-WW、AP23653-WW、AU23653-PGPG、AG23653-PGPG 16A 250V~;AU22353-W 10A250V~,AU22853-W 16A 250V~;AU23353-W 10A250V~,AU23653-W 16A 250V~
符合标准:GB/T1002-2008;GB/T2099.1-2008;GB/T2099.4-2008
有效期至:2024/07/15
原产国:China" 1.17 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2009010201324264 |
证书产品范围:AF212N、AF212N-PG、AF212N-CS、AF212N-885、AF212N-G、AF212NP、AF212NP-PG、AF212NP-CS、AF212NP-885、AF212NP-G 10A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2021;
GB/T 2099.1-2021
有效期至:2028/10/25
原产国:China 915.06 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010201531111 |
证书产品范围:AO212N、AQ212N、AO212N-EG、AQ212N-EG、AO212N-CG、AQ212N-CG、AQ212NP、AQ212NP-CG、AQ212NP-EG 10A 250V~
符合标准:GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2021
有效期至:2027/06/17
原产国:China 357.91 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2023010201521542 |
证书产品范围:MCU-S2×18C、MCU-S3×18C、MCU-S4×18C、MCU-S5×18C、MCU-S2×18、MCU-S3×18、MCU-S4×18、MCU-S5×18 IP40
符合标准:GB/T17466.1-2008; GB/T17466.24-2017
有效期至:2027/11/08
原产国:China 368.62 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2018010206062818 |
证书产品范围:ACM 08 SNB、ACM 10 SNB、ACM 13 SNB、ACM 16 SNB、ACM 20 SNB、ACM 23 SNB IP40
符合标准:GB/T 17466.1-2008; GB/T 17466.24-2017
有效期至:2027/08/30
原产国:China 1.65 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2011010206489682 |
证书产品范围:E201, E202, E203, E204;See the appendix
CQC证书编号:CQC2019010302217617
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/07/17
原产国:Bulgaria 2.83 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302659841 |
证书产品范围:S802PV-SDxx, S803PV-SDxx, S804PV-SDxx;See the appendix
CQC证书编号:CQC2019010302237665
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/06/27
原产国:Switzerland 2.85 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302649305 |
证书产品范围:S802PV-M32-H,S802PV-M63-H,S802PV-M100-H;See the appendix
CQC证书编号:CQC2013010302632074
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/06/27
原产国:Switzerland 2.84 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302649308 |
证书产品范围:SD201,SD202,SD203,SD204,SHD201,SHD202,SHD203,SHD204;详见参数附件
CQC证书编号:CQC2013010302625141
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/06/18
原产国:China 1.47 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302645061 |
证书产品范围:SD201,SD202,SD203,SD204,SHD201,SHD202,SHD203,SHD204;详情见附件
CQC证书编号:CQC2013010302625142
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2029/06/18
原产国:China 2.74 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2024010302645022 |
"证书产品范围:AS204、AS204-S、AL204、AL204-S、AE204、AE204-S、AJ204、AJ204-S、AN204、AN204-S、AL204-PG、AL204-260、AL204-C、AL204-G、AL204-81、AL204-82、AL204-84、AE204-PG、AE204-260、AE204-C、AE204-G、AE204-81、AE204-82、AE204-84、AN204-PG、AN204-260、AN204-C、AN204-G、AN204-81、AN204-82、AN204-84、AJ204-PG、AJ204-260、AJ204-C、AJ204-G、AJ204-81、AJ204-82、AJ204-84 25A 440V~
符合标准:GB/T1003-2016;GB/T2099.1-2008
有效期至:2022/11/23
原产国:China" 1.46 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010201224657 |
"证书产品范围: AS204、AS204-S、AL204、AL204-S、AE204、AE204-S、AJ204、AJ204-S、AN204、AN204-S、AL204-PG、AL204-260、AL204-C、AL204-G、AL204-81、AL204-82、AL204-84、AE204-PG、AE204-260、AE204-C、AE204-G、AE204-81、AE204-82、AE204-84、AN204-PG、AN204-260、AN204-C、AN204-G、AN204-81、AN204-82、AN204-84、AJ204-PG、AJ204-260、AJ204-C、AJ204-G、AJ204-81、AJ204-82、AJ204-84 25A 440V~
符合标准:GB/T1003-2016;GB/T2099.1-2008
有效期至:2028/10/25
原产国:China" 916.61 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2007010201224643 |
证书产品范围:AU29344-WW、AU29344-SS、AU29344-PGPG、AU29344-260260; AG29344-WW、AG29344-SS、AG29344-PGPG、AG29344-260260、 AG29344-8181;AMD29344、AMD29344-W 输入:220V~, 50/60Hz, 0.3A Max. 两个USB每个输出为:5.0Vdc,1.0A (仅适用于海拔5000米及以下)
符合标准:GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254-2021;IEC 61000-3-2:2009+Cor.1(Ed3.2) IDT;IEC 60950-1:2005 MOD
有效期至:2028/10/24
原产国:China 919.99 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2018010907057195 |
"证书产品范围:AU29344-WW、AU29344-SS、AU29344-PGPG、AU29344-260260;AG29344-WW、AG29344-SS、AG29344-PGPG、AG29344-260260、AG29344-8181;AMD29344.规格:供电电源为100-250V~,50/60Hz,0.3A Max.。两个USB每个输出为:5.0Vdc,1.0A(仅适用于海拔2000米及以下)
符合标准:GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008
有效期至:2022/11/23
原产国:China" 2.95 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2017010907024786 |