Certificates/Declarations of Conformity (57056)
Title Sort descending | Format | Date | ID |
---|---|---|---|
证书产品范围:DX111-FBP.0, DX122-FBP.0, DX111.0, DX122.0;
CQC证书编号:CQC2012010304541820
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/10/20
原产国:德国 785.02 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001299 |
证书产品范围:EH04-11,EH04-20:Ui:500V;Uimp:4kV;NO:AC-15:Ue/Ie: 120V/6A,240V/4A,415V/3A,500V/2A;NC:AC-15:Ue/Ie: 120V/6A,240V/4A,415V/1A,500V/1A;Ith:6A;IP20
CQC证书编号:CQC2011010304508195
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/10/13
原产国:保加利亚" 710.86 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980305001264 |
证书产品范围:EH04-11N, EH04-20N:Ui:500V;Uimp:4kV;NO:AC-15:Ue/Ie: 120V/6A,240V/4A,415V/3A,500V/2A;NC:AC-15:Ue/Ie: 120V/6A,240V/4A,415V/3A,500V/2A;Ith:6A;IP65
CQC证书编号:CQC2017010304980330
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/10/13
原产国:保加利亚 709.58 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980305001265 |
证书产品范围:MARL,MACL;Ui:750V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:120V/6A,220/240V/6A,380/400V/3A,500V/2A,660/690V/1A;DC-13:Ue/Ie:24V/4A,48V/2A,125V/0.7A,250V/0.3A,440V/0.15A;Ith:16A;IP20;
CQC证书编号:CQC2019010304193150
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/10/13
原产国:保加利亚 1.27 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001604 |
证书产品范围:MARN,MACN;Ui:750V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:120V/6A,220/240V/6A,380/400V/3A,500V/2A,660/690V/1A;DC-13:Ue/Ie:24V/4A,48V/2A,125V/0.7A,250V/0.3A,440V/0.15A;Ith:16A;IP20;
CQC证书编号:CQC2019010304193152
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/10/13
原产国:波兰 1.23 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001603 |
证书产品范围:OA1G01、OA1G10、OA3G01、OA7G10、OA8G01; Ui:690V;Uimp:4kV;Ue/Ie:AC230V/6A、AC400V/4A、AC690V/2A;Ith:16A; Utilization Category:AC-15;Levels of Protection:IP20.
CQC证书编号:CQC2012010305525867
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/09/17
原产国:中国 591.37 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980305001199 |
7.21 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001252 |
证书产品范围:HKF1-xx,HKF1-xxK:Ui:250V;Ith:5A;AC-15:Ue:/Ie: 24V/3A,120 V/3A,240 V/1,5A;DC-13:Ue:/Ie: 24V/1A,125 V/0,27A,250 V/0,11A; IP20
CQC证书编号:CQC2017010304032779
符合标准:GB/T 14048.5-2017
有效期至:2030/09/22
原产国:保加利亚 1021.48 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001251 |
证书产品范围:OC 10: Uimp: 2.5kV; Ui:500V; Ith:10A; Ue/Ie: AC-23A:3 pole:Ue=230V,Ie=7.6A; Ue=400V,Ie=6.5A; Single pole:Ue=230V,Ie=7.2A; Ue=400V,Ie=6.1A; AC-3: 3 pole:Ue=230V,Ie=7.6A; Ue=400V,Ie=4.9A; Single pole:Ue=230V,Ie=5.3A; Ue=400V,Ie=4.2A; Icw: 120A/1s;Icm(Peak): 0.17kA; Iq:1kA(400V); AC-23A,AC-3; IP20
CQC证书编号:CQC2012010302539045
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2030/09/17
原产国:中国 538.18 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980302000856 |
证书产品范围:OC 25,OC 16: Uimp: 4kV; Ui:690V; Ith:25A(OC 25),Ith:16A(OC 16); Ue/Ie: AC-23A:3 p:Ue=230V,Ie=15A; Ue=400V,Ie=15A; Ue=500V,Ie=8.1A;Ue=690V,Ie=5.9A; single pole:Ue=230V,Ie=8.7A; Ue=400V,Ie=8.3A; AC-3: 3 p:Ue=230V,Ie=12A; Ue=400V,Ie=12A; Ue=500V,Ie=6.8A;Ue=690V,Ie=4.9A; single pole:Ue=230V,Ie=7.2A; Ue=400V,Ie=7.2A; Icw: 300A/1s;Icm(Peak): 0.42kA; Iq:7kA(690V);AC-23A,AC-3; IP20
CQC证书编号:CQC2012010302539046
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2030/09/17
原产国:中国 558.57 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980302000850 |
证书产品范围:OC25, OC16:Uimp: 4kV;Ui: 690V;Ith:25A(OC25),16A(OC16);AC-23A:Three-phase:Ue: AC230V,Ie:15A; Ue:AC400V,Ie:15A; Ue:AC500V,Ie:8.1A; Ue:AC690V,Ie:5.9A;Single-phase:Ue: AC230V,Ie:8.7A; Ue:AC400V,Ie:8.3A;AC-3:Three-phase::Ue: AC230V,Ie:12A; Ue:AC400V,Ie:12A; Ue:AC500V,Ie:6.8A; Ue:AC690V,Ie:4.9A;Single-phase:Ue: AC230V,Ie:7.2A; UeAC:400V,Ie:7.2A;Icw: 300A/1s;Icm(Peak):0.42kA;Iq:7kA(690V);Utilization Category: AC-23A, AC-3;Applicable frequency: 50/60Hz;Unsuitable for isolation;IP20;
CQC证书编号:CQC2016010302870378
符合标准:GB/T 14048.3-2017
有效期至:2030/10/19
原产国:德国 966.73 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980302000911 |
1.29 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980303000185 |
1.92 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001309 |
990.06 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001633 |
3.88 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001040 |
1.14 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001552 |
1.35 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001609 |
6.2 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001223 |
6.13 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001222 |
7.95 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001221 |
737.46 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001550 |
1.12 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001616 |
4.13 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001078 |
957.97 KB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001630 |
8.56 MB |
Format: PDF | Date: | ID: 2020980304001074 |